• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. PY9970

Capteur de pression avec afficheur

PY9970

PY-400-SDD24-KFPKG/US/ /N

Capteur de pression avec afficheur

PY9970

PY-400-SDD24-KFPKG/US/ /N

  • Convient pour l'utilisation dans des process d'homogénéisation
  • Commande intuitive, facile d'utilisation
  • Sortie analogique et sortie de commutation pour la fonction d'alarme
  • Écran bien lisible intégré
  • Stabilité à long terme grâce à une résistance élevée à la surcharge
article arrêté
Article de remplacement: PY9070 Comparaison de produits: PY9970 / PY9070 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ec19352004
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Raccord process raccordement d'homogénéisateurs
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
Approprié sous réserve pour pour les fluides gazeux, l'emploi est limité à 25 bar au maximum
Température du fluide [°C] -10...140
Pression d'éclatement min.
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Tenue en pression
600 bar 8700 psi 60 MPa
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...32 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] < 65
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 0,2
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] < 170
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)
Charge maxi [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Sortie analogique (tension) [V] 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Point de consigne haut SP
4...400 bar 60...5800 psi 0,4...40 MPa
Point de consigne bas rP
2...398 bar 30...5770 psi 0,2...39,8 MPa
Sortie analogique/valeur min
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Sortie analogique/valeur max
100...400 bar 1450...5800 psi 10...40 MPa
En pas de
1 bar 10 psi 0,1 MPa
Réglage usine
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar
SP2 = 300 bar rP2 = 292 bar
ASP = 0 bar AEP = 400 bar
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] < ± 1,0
Répétabilité [% du gain] < ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain] < ± 1,0
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,3; (0...80 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,3; (0...80 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] < 3
Amortissement valeur process dAP [s] 0...4
Amortissement sortie analogique dAA [s] 0...4
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] 3
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage point zéro; gain
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 173,33
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 1588,5
Matières inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Matières en contact avec le fluide inox
Cycles de pression min. 1 million
Raccord process raccordement d'homogénéisateurs
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 3 x LED, vert
état de commutation 2 x LED, jaune
indication de fonction affichage alphanumérique, 4 digits
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré