• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Codeurs
  4. Codeurs absolus multi-tours
  5. RM3008

Codeur multi-tours absolu à arbre creux

RM3008

RM-0025-E24/E-U

Codeur multi-tours absolu à arbre creux

RM3008

RM-0025-E24/E-U

  • Pour une mesure précise de la position, de l'angle, de la vitesse et de la longueur
  • Mise à la disposition directe des valeurs via interface PROFIBUS
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Montage facile directement sur l'arbre de l'entraînement
  • ce
  • ukca
  • pi
Caractéristiques du produit
Résolution 8192 pas; 4096 tours; 25 bit
Interface de communication PROFIBUS DP
Type d'arbre arbre creux unidirectionnel
Diamètre de l'arbre [mm] 12
Application
Principe de fonctionnement absolu
Type de tour Multi-tours (multiturn)
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 100; ((24 V))
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Code TOR
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution 8192 pas; 4096 tours; 25 bit
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage direction de comptage des valeurs codées; Résolution; point zéro; fins de course HI et LO; indication de mouvement; séparation multi-tours/mono-tour
Fonctions de diagnostic alarme; préalarme; état; numéro de série du codeur
Adressage commutateur sélecteur adresse; 0...126
Interfaces
Interface de communication PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
Standard de transmission DPV2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Humidité relative de l'air max. [%] 98
Indice de protection IP 67; (boîtier: IP 67; arbre: IP 67)
Tests / homologations
Tenue aux chocs
100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations
10 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 13,5
Données mécaniques
Poids [g] 648
Dimensions [mm] Ø 58,5 / L = 99
Matières aluminium; bague de fixation: laiton
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 12000
Type d'arbre arbre creux unidirectionnel
Diamètre de l'arbre [mm] 12
Matière de l'arbre
acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] 40
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] 110
Bride de fixation Accouplement statorique
Raccordement électrique
bornier dans la boîte de raccordement: