Caractéristiques du produit
Résolution |
8192 pas; 13 bit |
Interface de communication |
CAN |
Type d'arbre |
arbre plein |
Diamètre de l'arbre [mm] |
6 |
Application
Principe de fonctionnement |
absolu |
Type de tour |
Monotour |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...30 DC |
Consommation [mA] |
100; ((10 V DC); 60 (24 V DC)) |
Protection inversion de polarité |
oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution |
8192 pas; 13 bit |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage |
paramètres CAN; mise à l'échelle; présélection; débit de transmission; Sens de rotation; Node ID |
Adressage |
commutateur sélecteur adresse; 0...126 |
Interfaces
Interface de communication |
CAN |
Réglages usine |
débit de transmission: 125 kBit/s |
Node-ID: 32 |
|
CAN
Protocole |
CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Réglages usine |
débit de transmission: 125 kBit/s |
Node-ID: 32 |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-40...85 |
Humidité relative de l'air max. [%] |
98 |
Indice de protection |
IP 65; (boîtier: IP 65; arbre: IP 64) |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
Tenue aux vibrations |
|
MTTF [Années] |
13 |
Données mécaniques
Poids [g] |
526,5 |
Dimensions [mm] |
Ø 58 / L = 83 |
Matières |
aluminium |
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] |
12000 |
Type d'arbre |
arbre plein |
Diamètre de l'arbre [mm] |
6 |
Matière de l'arbre |
|
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] |
40 |
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] |
110 |
Bride de fixation |
Flasque synchro |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
Preoperational Mode |
LED, vert clignote |
Operational Mode |
LED, vert |
Message d'erreur |
LED, rouge clignote |
|
Raccordement électrique
|
bornier dans la boîte de raccordement: |