• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de débit / débimètres
  4. Capteurs de débit compacts avec afficheur
  5. SA2004

Contrôleur de débit

SA2004

SAR12XDB50KG/US-100

Contrôleur de débit

SA2004

SAR12XDB50KG/US-100

  • Mesure simultanée du débit et de la température
  • Optimisé pour l'eau, les huiles et l'air
  • Affichage LED à 4 digits bien visible
  • Avec deux sorties analogiques pouvant être mises à l'échelle
  • Orientation optimale grâce à la rotation du raccord de process
  • ce
  • ukca
  • cul
  • crn
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 2
Raccord process taraudage G 1/2
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Fluides eau; solutions glycolées; air; huiles
Remarque sur les fluides
huiles de faible viscosité : ≤ 40 mm²/s (40 °C)
huiles de haute viscosité: > 40 mm²/s (40 °C)
Température du fluide [°C] -20...90
Tenue en pression [bar] 100
Tenue en pression [MPa] 10
PMSA pour des applications selon NEC [bar] 85
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] < 100
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 10
Principe de mesure kalorimetrisch
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 2
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 2
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20; (possibilité de mise à l'échelle)
Charge maxi [Ω] 350
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] 19,2
Mode de fonctionnement relatif; liquide valeur absolue; gaz valeur absolue; (absolu: Mesure de référence recommandée; Réglage usine: relatif)
Surveillance de la température
Etendue de mesure [°C] -20...90
Résolution [°C] 0,2
Sortie analogique/valeur min [°C] -20...76
Sortie analogique/valeur max [°C] 4...100
En pas de [°C] 0,2
Liquides - mode de fonctionnement absolu
Plage de réglage [m/s] 0,04...3
Meilleure sensibilité [m/s] 0,04...3
Liquides - mode de fonctionnement relatif
Plage de réglage [m/s] 0,04...6
Meilleure sensibilité [m/s] 0,04...3
Fluides gazeux - mode de fonctionnement absolu
Plage de réglage [m/s] 0...100
Meilleure sensibilité [m/s] 30...100
Fluides gazeux - mode de fonctionnement relatif
Plage de réglage [m/s] 0...200
Meilleure sensibilité [m/s] 30...100
Exactitude / déviations
Dérive de la température [cm/s x 1/K] 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C)
Gradient de température [K/min] 100
Mode de fonctionnement absolu
Répétabilité 0,05 m/s; (eau; Vitesse de débit: 0,05...3 m/s)
Mode de fonctionnement relatif
Précision ± (7 % MW + 2 % MEW); (pour le mode relatif dans la plage de sensibilité la plus élevée dans les conditions générales suivantes:; eau: 20...70 °C; longueur à l'aspiration: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); position de montage selon la notice; Pour d'autres fluides et positions de montage la précision peut être différente.)
Répétabilité 0,05 m/s; (eau; Vitesse de débit: 0,05...3 m/s)
Surveillance de la température
Dérive de la température ± 0,005 K/°C
Précision [K] ± 0,3 / ± 1; (eau; Vitesse de débit: 0,3...3 m/s / air; Vitesse de débit: > 10 m/s)
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 0,5; (T09; eau; glycol: 0,8 s; air: 7 s; huile: 1,8 s; respectivement T09)
Surveillance de la température
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 1,5 (T09); (eau; Vitesse de débit: 0,3...3 m/s)
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage sélection des fluides; Amortissement; Fonction Teach; afficheur orientable / désactivable; unité de mesure standard; couleur valeur process
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN EN 60947-5-9
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 180
Homologation UL
N° d'agrément UL I004
Numéro de fichier UL E174189
Données mécaniques
Poids [g] 296,5
Matières inox (1.4404 / 316L); inox 1.4310 (301); PBT GF20; PBT-GF30
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); joint: FKM
Raccord process taraudage G 1/2
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 6 x LED, vert (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
valeurs mesurées affichage alphanumérique, rouge / vert 4 digits
Remarques
Remarques
MW = Valeur mesurée
MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré