Contrôleur de débit
SA4320
SAEXXXXBFRKG/US-100
Contrôleur de débit
SA4320
SAEXXXXBFRKG/US-100
- Mesure simultanée du débit et de la température
- Surveillance fiable du débit d'air
- Écran alternatif rouge-vert pour le marquage clair de zones correctes
- Avec sorties de commutation, signal analogique et IO-Link
- Orientation optimale grâce à la rotation du raccord de process
- Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|---|
Raccord process | Ø 8 mm |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Montage | Recommandé pour les diamètres de tuyaux; ( 15...400 mm) |
Fluides | air |
Température du fluide [°C] | -20...100 |
Tenue en pression [bar] | 50 |
Tenue en pression [MPa] | 5 |
PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 50 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | < 100 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 10 |
Principe de mesure | kalorimetrisch |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; signal fréquence; IO-Link; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) |
Charge maxi [Ω] | 350 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Fréquence de la sortie [Hz] | 0...1000 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] | 200 |
---|---|
Mode de fonctionnement | relatif; gaz valeur absolue; (absolu: Mesure de référence recommandée; Réglage usine: relatif) |
Plage d'affichage [m/s] | 0...36 |
Résolution [m/s] | 0,2 |
Point de consigne haut SP [m/s] | 2...30 |
Point de consigne bas rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Valeur minimum de la sortie analogique ASP [m/s] | 0...24 |
Valeur maximum de la sortie analogique AEP [m/s] | 6...30 |
Point final fréquence FEP [m/s] | 6,6...30 |
Fréquence au point final FRP [Hz] | 100...1000 |
Plage de réglage [m/s] | 0...30 |
---|---|
Meilleure sensibilité [m/s] | 0,6...30 |
Plage de réglage [m/s] | 0...60 |
---|---|
Meilleure sensibilité [m/s] | 0,6...30 |
Etendue de mesure [°C] | -20...100 |
---|---|
Résolution [°C] | 0,2 |
Exactitude / déviations
Répétabilité | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Précision | ± (10 % MW + 2 % MEW); (conditions de référence: DN50; Diamètre intérieur 51 mm; dans la plage de sensibilité la plus élevée: 20 °C / < 6 bar; Profondeur d'installation: 15 mm; longueur droite d'entrée: 2,5 m; vitesse normalisée selon DIN ISO 2533 sur le bout de la sonde) |
---|---|
Répétabilité | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Dérive de la température | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Précision [K] | ± 2 / + 8; (vitesse du fluide > 20 % VEM et 20 °C: ± 2) |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | 7 |
---|
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | 30 (T09); (Vitesse de débit: ≥ 10 m/s) |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie courant/fréquence; sélection des fluides; Amortissement; Fonction Teach; afficheur orientable / désactivable; unité de mesure standard; couleur valeur process |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
Mode SIO | oui | ||||||
Type de port maître requis | A | ||||||
Données process analogiques | 2 | ||||||
Données process TOR | 2 | ||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 3 | ||||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 131 | ||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 343,8 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PBT GF20; PBT-GF30 |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L) |
Raccord process | Ø 8 mm |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|