Transmetteurs de débit avec clapet anti-retour
SBT646
SBT11XKX10KG/O/US
Transmetteurs de débit avec clapet anti-retour
SBT646
SBT11XKX10KG/O/US
- Détection précise du débit dans des tuyaux
- Approprié pour l’eau et des fluides
- Empêchement fiable du débit de retour avec un temps de réponse très rapide
- Boîtier robuste d'une haute tenue en pression
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure [l/min] | 2...100 |
---|---|
Raccord process | Rp 1 |
Application
Fluides | Liquides; eau | |
---|---|---|
Température du fluide [°C] | 10...180 | |
Tenue en pression [bar] | 40 | |
Tenue en pression [MPa] | 4 | |
Remarque sur la tenue en pression |
|
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | -15...10 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 24 DC; (selon TBTS/TBTP) |
Consommation [mA] | < 35 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Sortie signal | signal analogique |
---|---|
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [l/min] | 2...100 |
---|
Exactitude / déviations
Répétabilité [% de la valeur finale] | 1 |
---|---|
Erreur de mesure [% de la valeur finale] | ± 5 |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | < 0,01 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -15...80 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 393 |
Données mécaniques
Poids [g] | 1275 |
---|---|
Matières | laiton recouvert de bronze blanc; PPS; alliage de cuivre; aluminium anodisé; PEI; silicone; Joint torique: EPDM; FKM |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4401 / 316); inox (1.4301/304); laiton; laiton nickelé chimiquement; PPS; Joint torique: FKM; aimant: Alliage métallique nickelé; colle à deux composants |
Raccord process | Rp 1 |
Cycles de commutation mécaniques | 10 millions |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Câble: 0,3 m, silicone |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
|
|
---|