• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de débit / débimètres
  4. Débitmètres mécatroniques dans les applications haute pression
  5. SBU624

Transmetteurs de débit avec clapet anti-retour

SBU624

SBU12DI040KG/US

Transmetteurs de débit avec clapet anti-retour

SBU624

SBU12DI040KG/US

  • Contrôle de débit fiable du liquide de refroidissement à l'intérieur du foret sur des machines-outils
  • Avec empêchement du débit de retour intégré
  • Sortie analogique linéarisée précise
  • Boîtier robuste d'une haute tenue en pression
  • Temps de réponse très court
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure [l/min] 0,3...50
Raccord process G 1/2
Application
Application Machines-outils; refroidissement à l'intérieur du foret
Fluides Liquides; eau; solutions glycolées; lubrifiants
Température du fluide [°C] 0...60
Tenue en pression [bar] 200
Tenue en pression [MPa] 20
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] -15...10
Tension d'alimentation [V] 24 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] 10
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Sortie signal signal analogique
Sortie analogique (tension) [V] 0,5...10
Résistance de charge min. [Ω] 10000
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [l/min] 0,3...50
Plage de débit [l/min] 75
Exactitude / déviations
Répétabilité [% de la valeur finale] 1
Erreur de mesure [% de la valeur finale] ± 5
Temps de réponse
Temps de réponse [s] < 0,01
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Température de stockage [°C] -15...80
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 15,78
Données mécaniques
Poids [g] 737
Matières aluminium anodisé; PA
Matières en contact avec le fluide inox (1.4401 / 316); laiton; aluminium anodisé; PU; Joint torique: FKM
Raccord process G 1/2
Cycles de commutation mécaniques 10 millions
Accessoires
Fourniture
bouchons de fermeture
Remarques
Remarques
Les variations de la température ont une influence faible sur les réglages standards indiqués pour des lubrifiants.
Pour des huiles, les réglages sont influencés par la température et la viscosité.
Recommandation Utiliser un filtre de 200 micromètres
Toutes les indications s'appliquent aux lubrifiants (20 °C).
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A
Diagrammes et courbes