- Produits
- Maintenance préventive conditionnelle
- Mesure de consommation d'eau
- Capteurs de débit à ultrasons
- SU2631
Capteur de débit à ultrasons
SU2631
SUN21XFBFRKG/US
Capteur de débit à ultrasons
SU2631
SUN21XFBFRKG/US
- Mesure précise du débit d’eau ultra-pure, d’eau, d’huiles et de solutions de glycol
- Le tube de mesure robuste en acier inox sans composants offre une grande résistance aux fluides et une étanchéité durable
- La méthode de mesure inline de haute précision élimine toute influence due aux variations d'épaisseur des parois et aux matériaux des tubes
- La LED d’état de fonctionnement signale l’état du détecteur et permet de tirer des conclusions sur la qualité du process
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Raccord process | 2" NPT DN50 filetage extérieur |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | |||
---|---|---|---|---|
Fluides | eau ultra-pure; eau; milieux aqueux; solutions glycolées; huiles; lubrifiants | |||
Remarque sur les fluides |
|
|||
Température du fluide |
|
|||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Résistance à la dépression [mbar] | -1000 | |||
PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 100 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | < 75 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 5 |
Principe de mesure | ultrasons |
Entrées
Entrées | remise à zéro du compteur |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal d'impulsion; signal analogique; IO-Link; signal fréquence; signal de diagnostic; signal de commutation du totalisateur |
Technologie | PNP/NPN |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 0...10000 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Sortie d'impulsions | valeur du compteur volumétrique |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Plage d'affichage |
|
||||
Résolution |
|
||||
Point de consigne haut SP |
|
||||
Point de consigne bas rP |
|
||||
Valeur minimum de la sortie analogique ASP |
|
||||
Valeur maximum de la sortie analogique AEP |
|
||||
Suppression de faibles débits LFC |
|
||||
Point final fréquence FEP |
|
||||
Fréquence au point final FRP [Hz] | 1...10000 |
Durée d'impulsions [s] | 0,002...2 |
---|---|
Valeur de l'impulsion | 0,1...99990000 I; 0,026...26414563,515 gal |
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Plage d'affichage |
|
||
Résolution [°C] | 0,1 | ||
Point de consigne haut SP |
|
||
Point de consigne bas rP |
|
||
Sortie analogique/valeur min |
|
||
Sortie analogique/valeur max |
|
||
Point de départ fréquence FSP |
|
||
Point final fréquence FEP |
|
||
Fréquence au point final FRP [Hz] | 1...10000 |
Exactitude / déviations
Précision (dans la plage de mesure) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Répétabilité | ± 0,2 % MEW |
Précision [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Coefficient de température [% du gain / 10 K] | 0,2 |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...5 |
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Logiciel / programmation
Fonctions de diagnostic | détection du sens du débit; qualité du signal |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
Révision IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profils | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||||||||
Données process analogiques | 3 | ||||||||||||||
Données process TOR | 2 | ||||||||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||||||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 160 | ||
Homologation UL |
|
||
Directive relative aux équipements sous pression | utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 1366,8 |
---|---|
Type de montage | longueur droite d'entrée 5xDN; longueur droite de sortie 1xDN |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); Afficheur: PFA; Joint d'étanchéité Afficheur: FKM; connecteur: POKAN |
Matières en contact avec le fluide | Longueur de mesure: inox (1.4404 / 316L) |
Raccord process | 2" NPT DN50 filetage extérieur |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | 49,21 µin |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'affichage | l/min; l/h; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; oz/min |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
Remarque sur la perte de pression
|
|
---|
déclassement température ambiante
|
|
---|