Tag RFID
UR0002
ID-TAG/9.5MMX1
Tag RFID
UR0002
ID-TAG/9.5MMX1
- Pour le codage fiable de porte-pièces dans des systèmes de convoyage guidés
- Mémoire grande capacité
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Montage simple, rapide et sûr
- Nombre très élevé de cycles de lecture et d'écriture
Données électriques
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 13,56 |
---|---|
Taille mémoire [bit] | 1024 |
Norme RFID | ISO 15693 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Indice de protection | IP 68 |
Données mécaniques
Poids [g] | 22,68 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 9,5 / L = 1 |
Matières | résine époxy |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|