Tag RFID
UR0003
ID-TAG/34X8 MM
Tag RFID
UR0003
ID-TAG/34X8 MM
- Pour le codage fiable de porte-pièces dans des systèmes de convoyage guidés
- Mémoire grande capacité
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Montage simple, rapide et sûr
- Nombre très élevé de cycles de lecture et d'écriture
Données électriques
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 13,56 |
---|---|
Taille mémoire [bit] | 896 |
Nombre de blocs | 28 |
Taille des blocs [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
Norme RFID | ISO 15693, ISO18000-3 |
Cycles de lecture max. | illimité |
Cycles d'écriture max. | 100000 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...90 |
Indice de protection | IP 68 |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 22,68 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 8 |
Matières | PA 6 noir |
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Données supplémentaires
distance écriture/lecture (mm)
positionnement des TAG | lecture | écrire | ||
ANT513 | face avant | 60 | 60 |
Toutes les indications s'appliquent à des process lecture/écriture statiques. | |
Des informations sans remarque se réfèrent à l'installation des TAG dans un environnement non métallique. |