• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. VNA001

Capteur de vibrations

VNA001

VIBRATION SENSOR

Capteur de vibrations

VNA001

VIBRATION SENSOR

  • Pour la détection fiable de vibrations sur des machines et des installations
  • Pour le raccordement à l'entrée analogique d'un accéléromètre de forme de construction VNB
  • Grande plage de températures de fonctionnement et degré de protection élevé pour répondre aux exigences des environnements industriels difficiles
  • Boîtier robuste et compact en acier inox avec une haute protection mécanique contre les surcharges
  • Très bonne répétabilité et faible déviation de la linéarité
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure vibration [g] -25...25
Gamme de fréquence [Hz] 1...6000
Principe de mesure capacitif
Application
Version pour le raccordement au capteur de vibrations VNB211
Application détection de vibrations
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 7,2...30 DC
Consommation [mA] < 16
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de capteur microsystème électromécanique (MEMS)
Sorties
Sortie analogique (courant) [mA] 0...10
Charge maxi [Ω] 300
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure vibration [g] -25...25
Gamme de fréquence [Hz] 1...6000
Principe de mesure capacitif
Sensibilité [µA/g] 142
Nombre d'axes de mesure 1
Exactitude / déviations
Ecart de linéarité 0,2 %
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...125
Remarque sur la température ambiante
cULus: < 85 °C
Température de stockage [°C] -30...125
Indice de protection IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms
500 g 1 ms
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g / 10 ... 2000 Hz
MTTF [Années] 1818
Données mécaniques
Poids [g] 49
Type de montage M8 x 1,25
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage [Nm] 8
Mechanische Überlastfestigkeit [g] 500
Accessoires
Fourniture
rondelle, conique
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 250 m