• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de sécurité
  3. AS-interface Safety at Work
  4. Arrêt d'urgence à câble
  5. ZB0052

Arrêt d'urgence à câble

ZB0052

Rope Switch LH LED 24V DC

Arrêt d'urgence à câble

ZB0052

Rope Switch LH LED 24V DC

  • Protection fiable de larges zones dangereuses
  • Pour l'utilisation sur des convoyeurs
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Réglage simple de la tension du câble
  • Intégration dans des réseaux AS-i
  • ce
  • ukca
  • cul
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Tension assignée d’isolement [V] 500
Sorties
Technologie contact à rupture brusque; tension de commutation max.: 240 V; puissance de commutation: 720 VA; courant thermique: 10 A
Fonction de sortie
contact auxiliaire 2 x normalement ouvert
contact de sécurité 4 x NF
Courant de sortie minimum [mA] 5; (5 V DC)
Pouvoir de coupure 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (charge inductive)
Protection courts-circuits non
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Tenue aux chocs
15 g / 11 ms
Tenue aux vibrations
10-500 Hz
Données mécaniques
Poids [g] 1244
Matières boîtier: aluminium moulé sous pression jaune; contact de commutation: argenté
Indications de durée de vie
Cycles de commutation (mécaniques): > 1.000.000
Position de montage au choix
Longueur du câble 125 m; (chaque côté)
Force d'actionnement [N] < 125; (force de serrage: 130 N)
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement LED, vert
erreurs LED, rouge clignote
Raccordement électrique
Protection nécéssaire 10 A; très rapide
Remarques
Remarques
Pour des informations sur l'installation et l'exploitation voir la notice d'utilisation.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...2,5 mm²