Tag RFID
ZH4036
50mm Disc, 2K byte FRAM, 5 Pieces
Tag RFID
ZH4036
50mm Disc, 2K byte FRAM, 5 Pieces
Données électriques
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 13,56 |
---|---|
Taille mémoire [bit] | 16384 |
Type de mémoire | FRAM |
Type de puce | MB89R118C |
Nombre de blocs | 256 |
Taille des blocs [Byte] | 8 |
Norme RFID | ISO 15693 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...160 |
Indice de protection | IP 68 |
Données mécaniques
Poids [g] | 57 |
---|---|
Type de montage | montage sur métal ou matières non métalliques; (visser ; à coller sur une surface) |
Dimensions [mm] | Ø 50,5 / L = 7,6 |
Matières | PA 6 noir |
Remarques
Unité d'emballage | 5 pièces |
---|
Données supplémentaires
portée de lecture en cas de montage sur matières non métalliques (mm)
ANT410 / DTI410 | 8 |
ANT411 / DTI411 | 15 |
ANT420 / DTI420 | 6 |
ANT421 / DTI421 | 23 |
ANT430 / DTI430 | 23 |
ANT431 / DTI431 | 35 |
ANT515 / DTI515 / DTI515 | 27 |
ANT513 / DTI513 / DTI513 | 50 |
ANT600 / DTI600 / DTI600 | 68 |