- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles de raccordement avec connecteur pour Ethernet
- ZH4114
Câble de connexion
ZH4114
VSTGX080MSS0005K08STGP080-S
Câble de connexion
ZH4114
VSTGX080MSS0005K08STGP080-S
Application
Version | câble Ethernet, codage X |
---|---|
Application | Câble croisé; Câble croisé |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Indice de protection | IP 67; (RJ45: IP 20) |
Données mécaniques
Poids [g] | 260 |
---|---|
Matières | PUR / TPU |
Matière du corps | TPU / PA |
Matière écrou moleté | zamac, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: X; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,4 Nm |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 5 m, PVC, bleu, Ø 6,4 mm; 4 x 2x0,14 mm² |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PA |