Câbles de raccordement Ethernet codé D pour milieu humide
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-evf518-01.jpg?v=316050872)
ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (paires croisées en étoile) pour l'industrie agroalimentaire
- Sans halogène ni silicone
- Une bague antidérapante permet une bonne prise pour une étanchéité optimale même en cas de montage manuel
- Système anti-desserrage permanent à cannelage
- Indice de protection : IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e (paires croisées en étoiles)
ecolink M12 pour les zones aseptiques et humides en agroalimentaire
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seuls des matières de haute qualité, des process de fabrication fiables et un montage correct mènent au succès à long terme. Le frein asymétrique retient la douille filetée fermement dans sa position garantissant ainsi une étanchéité optimale et permanente. Des matières de haute qualité, spécifiquement adaptées à l'application, et une surveillance intensive pendant et après la fabrication garantissent un standard de qualité maximal.