Laser précis pour la détection sûre de très petits objets
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-o6h_o6e_o6s_o6p-2240x1260-01.jpg?v=1568639032)
Boîtier éprouvé O6 disponible en système barrage, réflex ou réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan – fonctionnalité IO-Link
- Boîtier éprouvé O6 disponible en système barrage, réflex ou réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
- En réflexion directe, la valeur de distance à l'objet peut être remontée via IO-Link
- Réglage précis via boutons d'apprentissage tactiles ou via IO-Link
- Détection sûre et précise de l'objet grâce au spot visible homogène
- Aucun angle de strabisme grâce au module laser exactement aligné
Laser précis pour la détection sûre de très petits objets
Le nouvel O6, avec classe de protection laser 1, permet la détection sûre de très petits objets où les détecteurs à lumière rouge conventionnels atteignent leurs limites. Les O6 laser sont équipés en standard d'IO-Link.
IO-Link ouvre de toutes nouvelles possibilités
Comme pour les détecteurs analogiques, la valeur de distance à l'objet en millimètre des O6H peut être remontée via IO-Link. Un détecteur O6H laser TOR devient ainsi un système de mesure de distance précis. Ceci offre de nouvelles possibilités d'application, par ex. la surveillance de longueur ou hauteur d’objets. De plus, la détection précise de distances permet des tâches de contrôle, par ex. vérifier la présence de pièces ou leur montage conforme. Même en cas d'objets de différentes couleurs, une portée fiable de 100 mm est garantie. Ainsi, l'utilisateur est déjà parfaitement préparé pour l'Industrie 4.0.