You probably do not come from: Canada. If necessary, change to:United States

Modules à boutons lumineux AS-i avec connecteur M12 flexible

Utilisation à proximité des zones humides grâce au boîtier innovant avec deux boutons-poussoirs et deux types de sorties LED

  • 2 boutons-poussoirs et 2 sorties LED
  • Boutons-poussoirs tactiles avec une retenue pour une protection contre le contact non intentionnel.
  • Capuchons de couleurs interchangeables
  • Montage facile et modulable
  • Alimentation du module via AS-Interface

Module à boutons lumineux
Sur la base d'un nouveau boîtier innovant, ifm propose deux nouveaux modules à boutons lumineux. Ils possèdent deux boutons-poussoirs et deux types de sorties LED. Grâce à leur protection, les modules peuvent être utilisés sur le terrain, c'est-à-dire à proximité des zones humides. Ainsi, il n'y a pas de longues distances entre les capteurs / actionneurs et l’armoire électrique.

Performance sur le terrain
La technologie de connexion M12 offre le plus haut degré de fiabilité et de flexibilité pour le montage. Les deux modules sont alimentés uniquement via AS-i, aucune source de tension supplémentaire à 24 V n'est nécessaire. Les modules sont montés tout simplement sur un rail profilé 35 mm ou via l'adaptateur de montage fourni.

Adressage
Les modules AS-i sont adressés via le connecteur M12 sur l’avant. Utilisant un câble de raccordement standard, les modules peuvent être raccordés à l'unité d'adressage.

LED de diagnostic
La LED FAULT sur le module permet à l'utilisateur une localisation facile des défauts, par ex. une erreur de communication.