You probably do not come from: Canada. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs à ultrasons M30 portée jusqu'à 8 m

Détecteurs à ultrasons M30 portée jusqu'à 8 m

Mesure continue de niveau et détection d'objets – largeur du lobe ultrasonore ajustable via IO-Link

  • Largeur du lobe ultrasonore ajustable via IO-Link
  • Portée jusqu'à 8 m pour ce boîtier M30
  • Réglage facile par bouton-poussoir Teach ou IO-Link
  • Le transducteur vibrant réduit le dépôt de salissures
  • Boîtier robuste en inox

Grandes portées
Les nouveaux détecteurs à ultrasons M30 d'ifm se distinguent par une très grande portée jusqu'à 8 m. Ils sont appropriés pour la détection d'objets très éloignés ou le contrôle continu de niveau, par ex. des matières en vrac ou des liquides. Contrairement aux détecteurs optoélectroniques, la couleur, la transparence ou le degré de brillance de l'objet et du fluide n'influencent pas la détection.

Lobe ultrasonore réglable
Dans les applications de niveau, il y a souvent des réflexions non souhaitées sur la face intérieure de la cuve. Ceci peut provoquer des résultats de mesures erronés. Grâce à IO-Link, la largeur du lobe ultrasonore peut être réduite pour s'adapter à l'application. Ainsi, l'utilisateur est déjà parfaitement préparé pour l'Industrie 4.0.