Valeurs process de capteurs IO-Link en un coup d'œil
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/ifm-topproducts-headimage-process-e30443-2240x1260-01.jpg?v=-968706525)
Une plus grande facilité de maintenance et plus d'informations de service sur site
- Visualisation de toutes les valeurs process des capteurs raccordés au maître
- Recherche automatique des valeurs process – Plug & play
- Choix des valeurs process à afficher
- Réglage de l'adresse IP du maître IO-Link
- Supporte le maître IO-Link à 4 et 8 ports d'ifm
Valeurs process en un coup d'œil
L'afficheur est idéal pour visualiser les valeurs process pour capteurs sans affichage ou qui, dû à l'application, sont d'accès difficile ou ne sont pas visibles après le montage. De ce fait, des points de mesure idéaux peuvent être utilisés indépendamment de la visualisation.
Plug & play
L'afficheur maître IO-Link E30443 est tout simplement raccordé à un port d'un maître IO-Link à 4 ou 8 ports d'ifm. L'afficheur détecte les capteurs raccordés au même maître et indique automatiquement la valeur process principale des quatre premiers ports.
Par bouton-poussoir chaque capteur et ses valeurs process peuvent également être visualisés individuellement. En outre, une vue préférée avec les valeurs process souhaitées peut être créée. De plus, l'utilisateur peut configurer l'afficheur et l'adresse IP du maître de manière facile et fiable.