2 en 1 : mesure de distance et de réflectivité avec l'OGD "Reflectivity"
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogd580_ogd590-2240x1260-01.jpg?v=1568650313)
- La fourniture simultanée de la valeur de distance et de la réflectivité augmente la sécurité du process
- Identification et tri d'objets par la différence de contrastes
- Grande liberté d'installation grâce à la grande portée jusqu'à 1,5 m
Performance optimisée grâce à IO-Link
- Visualisation des valeurs process via IO-Link et en local via l'afficheur à 2 couleurs
Utilisation de la réflectivité pour la distinction d'objets
L'OGD "Reflectivity" est utilisé partout où l'information de distance a besoin d'être complétée par la détection de la réflectivité afin d'augmenter la fiabilité du contrôle du process. La réflectivité indique en % combien de lumière émise est renvoyée par l'objet ; elle dépend de la couleur, des caractéristiques de la surface et de l'angle d'attaque. Par exemple, ce détecteur peut distinguer des caisses de boissons de différentes couleurs ou signaler des repères imprimés manquants sur des colis. Comme il fournit la réflectivité en plus de la distance par une deuxième sortie de commutation, des opérations de tri sont faciles à réaliser en câblage traditionnel. Avec l'OGD "Reflectivity", tous les paramètres peuvent être réglés via trois boutons-poussoirs et lus sur l'afficheur à deux couleurs.