4 en 1 : le capteur de débit mesure la consommation de quatre gaz industriels
- Sa grande polyvalence diminue les coûts de stockage car le nombre de capteurs nécessaire est réduit.
- La précision des données mesurées permet la gestion efficace de l'énergie
- Réduction du nombre de points de mesure grâce à l'indication simultanée de différentes valeurs process
- Le mode de simulation facilite la mise en service et la manipulation
Des économies de coûts grâce à un capteur « tout-en-un »
Le nouveau capteur de débit de la série SD détecte les principaux gaz industriels : argon, dioxyde de carbone, azote et air. Il est donc le choix optimal pour les installations d'embouteillage et d'emballage dans l'industrie agroalimentaire et pour les opérations de soudage ou de découpe sous gaz protecteur. Outre le débit en temps réel, le capteur détecte aussi la température, la pression et le débit total. Les valeurs peuvent être lues sur l'afficheur couleur et sont disponibles sous forme numérique via IO-Link.
Manipulation conviviale via IO-Link
Via IO-Link, le capteur offre d'autres caractéristiques pratiques simplifiant la manipulation : En mode de simulation, les réglages d'affichage et le réglage des seuils de commutation peuvent être vérifiés avant la mise en service. En mode Flash, l'utilisateur peut déterminer la position exacte du capteur commandé.
Garantir la qualité, réduire des coûts
En utilisant ce capteur de débit, l'utilisateur connaît précisément sa consommation en gaz industriels coûteux. De petits débits sont détectés d'une manière aussi fiable que les gros débits. La haute précision de mesure contribue à l'assurance de la qualité du produit et du process là où un dosage précis des gaz est particulièrement important. Tandis qu'une consommation excessive augmentera les coûts, un apport trop faible au process affectera la qualité finale du produit.
La base pour une gestion complète de l'énergie selon la norme DIN EN ISO 50001
Selon la directive européenne sur l'efficacité énergétique DIN EN ISO 50001, les entreprises doivent enregistrer l'étalonnage des instruments de mesure pour assurer l'exactitude et la répétabilité des données mesurées. L’utilisation du nouveau compteur d'air comprimé SD avec des étalonnages DAkkS réguliers constitue la base optimale pour un système fiable de gestion de l'énergie.
Sa grande polyvalence diminue les coûts de stockage car le nombre de capteurs nécessaire est réduit.
L'intégration de quatre caractéristiques de gaz, une dynamique de mesure élevée et plusieurs paramètres dans un seul capteur réduisent considérablement les coûts de matériel. Le SD est adapté à de nombreuses applications et réduit le besoin de plusieurs capteurs ainsi que les coûts de stockage. Comme le capteur détecte aussi la pression, la température et le débit total du fluide, le nombre de capteurs et de cartes d'entrée ainsi que la complexité du cablâge peuvent être réduits – permettant l'économie des coûts d'installation et de maintenance.