Une lampe de signalisation compacte mais versatile
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/headimage_p_f_wh_e200_0196.jpg?v=-1286268016)
- Commande via IO-Link ou entrées TOR
- Visibilité optimale même en environnement très éclairé
- Installation facile au moyen d’un écrou de fixation M30
- Avertisseur sonore puissant (90 dB) avec mélodies sélectionnables
- Indice de protection élevé, également avec avertisseur sonore. Convient aux zones humides.
Indication flexible des états de machines
Que ce soit sur des machines, des installations ou des bandes de convoyeur, les lampes de signalisation de différentes couleurs indiquent d’une manière bien visible les états de fonctionnement ou les pannes. Cette lampe de signalisation innovante offre une alternative efficace aux lampes conventionnelles à plusieurs segments. Le segment de lampe peut émettre jusqu’à 7 couleurs. En outre, une lumière permanente ou divers modes de clignotement peuvent être réglés pour chaque couleur. La commande peut être réalisée via IO-Link, mais une commande classique de trois couleurs définissables via trois entrées TOR est aussi possible. Cette lampe de signalisation peut donc aisément remplacer les lampes de signalisation conventionnelles. Par ailleurs, des versions sont disponibles avec un générateur de signal acoustique et/ou avec bouton-poussoir sans usure librement assignable.
Trois modes de fonctionnement
Le point fort de cette lampe de signalisation est qu’elle dispose de trois différents modes de fonctionnement offrant une polyvalence maximale à l’utilisateur. L’IO-Link présente certes la plus grande flexibilité de fonctionnement et de paramétrage, mais les couleurs sont aussi sélectionnables sans IO-Link via trois entrées TOR. Les couleurs disponibles sont : rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune et blanc.
Mode IO-Link
Sept couleurs, un générateur de signal acoustique et un bouton-poussoir peuvent être commandés. Le paramétrage (mode de clignotement, mélodies, etc.) peut être adapté à tout moment via la commande. Cela offre une flexibilité maximale.
Mode SIO RGB
Ce mode fonctionne sans IO-Link. La commande des 7 couleurs se fait au moyen de trois entrées TOR (RGB) commandées individuellement ou en combinaison. Une autre broche de la prise M12 à 5 pôles permet d’adresser et d’interroger le générateur de signal acoustique et le bouton-poussoir.
Mode SIO on / off
Dans ce mode, trois couleurs sont chacune sélectionnable via une broche séparée. Cela permet de remplacer aisément les lampes de signalisation conventionnelles. Une autre broche de la prise M12 à 5 pôles permet d’adresser et d’interroger le générateur de signal acoustique et le bouton-poussoir.
Paramétrage via IO-Link
Même si le fonctionnement sans IO-Link est possible en mode SIO, l’IO-Link reste nécessaire pour le paramétrage, par exemple des couleurs de lumière souhaitées. Avec le logiciel PC LR DEVICE d’ifm, l’utilisateur peut configurer facilement les appareils IO-Link, mais aussi charger et sauvegarder les paramétrages. En outre, les valeurs mesurées peuvent être clairement visualisées et les réglages de l’appareil peuvent être confortablement testés.
Fonctions IO-Link (sélection) :
- Modes de fonctionnement
- 7 couleurs sélectionnables
- Feu ininterrompu, 3 modes de clignotement, 3 modes de flash
- 7 mélodies différentes pour le générateur de signal acoustique