You probably do not come from: Canada. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. IO-Link
  3. Flexibilité maximale : modules IO-Link multiports

Flexibilité maximale : modules IO-Link multiports

  • Entrées et sorties TOR et analogiques vers la communication IO-Link dans un seul module
  • 8 ports E/S paramétrables indépendamment les uns des autres
  • Séparation galvanique de la tension auxiliaire et d'IO-Link
  • Filtres d'entrée numériques, sorties puissantes (2 A chacune)
  • Paramétrage et diagnostic via IO-Link

Toutes les possibilités de combinaison dans un seul module
Les capteurs TOR et analogiques courants ainsi que des actionneurs TOR peuvent être connectés à ces modules IO-Link. Pour cela, les modules sont équipés de 8 ports flexibles qui peuvent être configurés indépendamment les uns des autres : comme entrées et sorties TOR, comme entrée analogique (4...20 mA ou 0...10V). Cette liberté de combinaison de ports analogiques et TOR dans un seul module est unique à ce jour et réduit les coûts. En effet, un seul port IO-Link est nécessaire dans le système de contrôle-commande.

Sorties puissantes pour les actionneurs
Les puissantes sorties des versions PerformanceLine peuvent commuter des courants jusqu'à 2 A (16 A par module). La séparation galvanique de la tension d’alimentation et de la communication IO-Link offre une protection maximale.

Avantages et bénéfices client

Configuration cyclique ou acyclique des ports
Les modules multiports d'ifm se distinguent par la flexibilité de la configuration de leurs ports. L'utilisateur peut définir une version cyclique ou acyclique en sélectionnant l'ID de l'appareil correspondant via IO-Link. De cette manière, le fonctionnement des raccordements (AI, DI, DO) est configuré en cyclique ou acyclique.

Alimentation en tension externe à codage L (PerformanceLine) :

  • Courant de sortie 16 A par module, 2 A par connexion, commutable
  • La version Coolant a un boitier fait de matière spéciale résistante aux huiles et lubrifiants
  • Câble d'alimentation à codage L nécessaire
  • La séparation galvanique entre la tension d’alimentation et l'interface IO-Link assure la communication fiable des données (conforme IO-Link)
  • Les actionneurs peuvent être séparés des capteurs

Alimentation en tension externe codée A (StandardLine) :

  • Courant de sortie limité à 1,8 A pour 4 connexions
  • Disponible en version destinée aux applications industrielles ou en version spéciale pour l'alimentaire
  • Alimentation en courant utilisable via câble standard
  • La séparation galvanique entre la tension d'alimentation et l'interface IO-Link assure la fiabilité de la communication des données. (conforme IO-Link)
  • Actionneurs séparés des capteurs, désactivable

Alimentation par le maître port A

  • Courant de sortie 1 A (total) pour 8 connexions, commutable
  • Alimentation en tension à partir de l'alimentation capteurs du maître, pas d'alimentation externe supplémentaire pour les actionneurs externes
  • Disponible en version pour applications industrielles ou spéciale pour l'alimentaire
  • Pas de câble d'alimentation supplémentaire nécessaire

Modules IO-Link

Accessoires