You probably do not come from: Canada. If necessary, change to:United States

Câbles CAN M12 ecolink pour engins mobiles

  • Câble avec grande section pour réduire la chute de tension
  • Système anti-desserrage permanent à cannelage
  • Etanchéité optimale même en cas de montage sans outil
  • Butée mécanique pour protéger le joint torique contre la destruction

Fiabilité maximale en utilisation mobile
La grande section du câble de 2 x 0,75 mm² (alimentation en tension) et 2 x 0,5 mm² (CAN) permet la transmission de courants plus élevés avec une chute de tension faible ainsi qu’une transmission des données sans perturbation. La butée mécanique intégrée protège le joint torique contre la destruction en cas de serrage trop important de l'écrou. Le montage et le démontage se font manuellement sans outils. Le frein asymétrique retient l'écrou fermement dans sa position, ce qui garantit une étanchéité optimale et permanente. Des matières de haute qualité et un contrôle précis pendant et après la fabrication garantissent un standard de qualité maximal. Ainsi, les câbles CAN sont idéals pour l’utilisation robuste à l’intérieur et à l’extérieur sur des véhicules et des engins mobiles.

Produits