Extraplat & parfaitement étanche: le capteur de pression affleurant G 1/2
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_f_wh_500_000089.png?v=-1274562651)
- Résiste même aux fluides abrasifs grâce à sa cellule de mesure en céramique
- Principe de mesure particulièrement résistant aux pics de pression
- Design véritablement affleurant évitant les dépôts et les capteurs dépassant de la conduite
- Transmission continue de la pression et de la température sur un seul point de mesure
Pour pressions élevées et fluides abrasifs
Partout où des fluides très visqueux ou abrasifs tels que des adhésifs, colles ou mastics sont acheminés à une pression exacte et élevée, le transmetteur de pression compact G 1/2 PL15 constitue la solution idéale. Le design affleurant n’offre aux fluides aucune zone morte où adhérer, ce qui prévient efficacement tout dépôt. La cellule de mesure céramique reste insensible aux pics de pression extrêmes et résiste durablement aux contenus abrasifs tels que les billes de verre et autres particules solides.
Le concept d’étanchéité extrêmement fiable du PL15, exclusivité d’ifm, empêche les fluides liquides tels que l’eau ou les peintures sous haute pression de s’infiltrer dans la zone du filetage du raccord de mesure et de s’y déposer. Dans la suite du process, il empêche qu’ils se mélangent avec d’autres fluides ou qu’ils les contaminent.