Maîtres IO-Link performants pour des applications industrielles
- Maîtres IO-Link 4 et 8 ports pour applications de terrain
- Technologie de connexion M12, codage L, max. 2 x 16 A, pour un chaînage simple du chemin de courant
- Raccordement d'actionneurs jusqu'à 2 A
- Mesure de courant et limitation du courant réglables par port
- Maître et appareil configurables avec le logiciel moneo configure
Modules bus de terrain robustes avec connexion fiable
Les maîtres IO-Link décentralisés servent de passerelle entre des capteurs IO-Link intelligents et le bus de terrain. Ils sont le choix optimal même dans des ambiances sévères : les matières et la fabrication sont identiques à celles des câbles de raccordement ifm de la gamme de produits éprouvée EVC.
La fiabilité et l’étanchéité permanente des connexions M12 des câbles de raccordement sont garanties par la technologie ecolink.
Câbles à codage L pour courants élevés
La commande de charges à l'aide de modules de maître IO-Link nécessite plus d'énergie que la commande de capteurs standards. Le connecteur d'alimentation M12 avec codage L, qui s'impose de plus en plus sur le marché, est parfait pour alimenter en courant les modules. Il assure que la chute de tension pour la transmission de courants hauts reste faible. ifm propose également des câbles de raccordement adaptés.
Avantages et bénéfices client
16 ampères sur un connecteur M12
L'alimentation du maître IO-Link est fournie par le connecteur M12 standard, codage L. Cette technologie de connexion avec 5 x 2,5 mm2 peut être utilisée pour l'alimentation en courant des capteurs et actionneurs avec 16 A au total. L'énergie peut passer au travers du maître (daisy chain).
Raccordement des actionneurs 2 A avec une consommation élevée de courant
La broche 2 d'un port B peut être mise en mode de sortie TOR. Ainsi, il est possible de commuter de grandes électrovannes et des actionneurs jusqu'à 2 A.
Surveillance de l'énergie
Pour chaque port, il y a une limitation du courant qui peut être paramétrée dans l'API. De plus, les valeurs de tension et de courant de chaque port peuvent être mesurées. Ainsi, le besoin en énergie d'une installation peut être déterminé et transmis aux systèmes ERP pour l'analyse.
Configuration des capteurs avec moneo|configure SA
Le logiciel intuitif trouve tous les maîtres IO-Link dans le réseau et crée un aperçu de l'ensemble de l'installation. De plus, tous les capteurs raccordés sont indiqués avec leurs paramètres correspondants. Cela permet le réglage de tous les capteurs dans le système à partir d’un endroit centralisé.