You probably do not come from: Canada. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Capteur de niveau LI pour la surveillance du niveau limite et de fuites

Capteur de niveau LI pour la surveillance du niveau limite et de fuites

Alternative fiable à l’interrupteur à flotteur

Le capteur de niveau LI est idéal pour détecter des niveaux et des fuites. Grâce au système de mesure capacitif, le capteur ne possède aucun composant en mouvement. Des dysfonctionnements causés par des dépôts sur les pièces mécaniques sont donc exclus. Cela permet de réduire les coûts et les travaux de maintenance.

Capteurs de niveau à seuils Plug & Play avec communication numérique

Les réglages de base départ usine, selon le type de capteur, sont approprié pour l’utilisation dans des huiles ou dans l’eau, ce qui permet une installation via Plug & Play. En outre, le capteur peut être librement adapté par IO-Link. Le capteur détecte également la température du fluide et la transmet simultanément de manière numérique via IO-Link.

Homologation WHG (pertinent pour l’Allemagne)

Les versions de la série LI21x sont homologuées selon DIBt et possèdent une homologation conformément à la norme allemande relative au débordement (WHG). La loi vise à protéger les eaux de surface, les eaux souterraines ainsi que les eaux côtières. Lorsqu’il s’agit de stocker des matières présentant un danger pour l’eau, les cuves et les capteurs qui y sont installés doivent notamment posséder une homologation WHG.

Le bon choix pour les bonnes raisons

Deux fluides différents peuvent être détectés -
Détection fiable du produit, distinction entre l’huile et de l’eau
Le capteur convainc par l’absence d’entretien, car il est exempt de composants mobiles
Un capteur – deux paramètres de mesure :
Le capteur LI offre le contrôle du niveau avec un contrôle intégré de la température
Réglage et programmation peuvent être effectués rapidement et facilement à l’aide du bouton Teach inductif

Surveillance du niveau limite de lubrifiants, par ex. utilisation comme protection anti-débordement

Cible

  • Surveillance du niveau limite simple et fiable, par exemple pour l’utilisation comme protection anti-débordement

Avantages

  • Surveillance de température et de niveau pour plus de transparence dans votre application
  • Applicable sur une large gamme de températures
  • Aucun composant mécanique - besoin de maintenance minimal
  • Réglage simple par le bouton inductif intégré ou via logiciel, par ex. moneo

Surveillance du niveau limite d’huile hydraulique

Cible

  • Surveillance du niveau limite simple et fiable d’huile hydraulique

Avantages

  • Surveillance de température et de niveau pour plus de transparence dans votre application
  • Surveillance fiable grâce au système de mesure capacitif
  • Aucun composant mécanique - besoin de maintenance minimal
  • Affichage bien visible de l’état de commutation

Remplacement des interrupteurs à flotteur

Avantages

  • Le capteur LI n’a pas de pièces en mouvement
    • aucun collage ou blocage
    • besoin de maintenance réduit
    • disponibilité accrue des installations
  • Fonctionne également en cas de salissures et de mousse
  • Grande liberté d’installation

Le capteur LI est disponible en quatre longueurs différentes :

sans WHG avec WHG
LI5131 (132 mm) LI2131 (132 mm)
LI5132 (273 mm) LI2132 (273 mm)
LI5133 (481 mm) LI2133 (481 mm)
LI5134 (737 mm)

Des avantages avec IO-Link

  • Une plus grande flexibilité grâce à la communication numérique
    Les réglages de base départ usine sont approprié pour l’utilisation dans l’eau pour le LI513x et dans l’huile pour le LI213x. Dans ces cas, l’installation via Plug & Play est possible. En outre, le capteur peut être librement adapté par IO-Link
  • Un capteur - deux paramètres de mesure
    Outre le niveau, le capteur détecte la température du fluide et la transmet simultanément de manière numérique via IO-Link
  • Processus transparents
    Les changements dans le fluide sont détectés avec précision, ce qui permet de prendre des mesures de maintenance à temps
  • Adaptation flexible
    Configuration libre des sorties de commutation

FAQ

Produits