You probably do not come from: Canada. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Communication industrielle
  3. Transfert en continu via le bus de terrain

Transfert en continu via le bus de terrain

Modules Ethernet pour applications de terrain

Les modules DI décentralisés servent de passerelle entre des capteurs TOR et le bus de terrain. Les signaux de commutation TOR sur le terrain peuvent ainsi être transmis directement via le bus de terrain. Aucun autre système de transmission n’est nécessaire dans la topologie du bus de terrain.

Robuste et étanche en permanence

Les modules ifm sont le choix optimal même dans des ambiances sévères : les matières et la fabrication sont identiques à celles des câbles de raccordement ifm de la gamme de produits éprouvée EVC et EVF.
La fiabilité et l’étanchéité permanente des connexions M12 des câbles de raccordement sont garanties par la technologie ecolink.

Extension de la famille des maîtres IO-Link par modules d’entrées TOR

Les modules Ethernet sont le complément parfait de la famille de maîtres IO-Link déjà existante d’ifm. Ils présentent la même conception, la même configuration de ports et les mêmes connexions M12 standardisées.

Fonction de comptage intégrée pour les applications de compteur haute fréquence

Les impulsions transmises par le capteur sont comptées à l’intérieur du module et transmises cycliquement au contrôleur sous forme de paquet de comptage. Cela permet un comptage précis qui n’est pas affecté par le temps de cycle du contrôleur.

Alimentation en tension puissante

Pour l’alimentation en tension, les modules offrent une connexion codée M12-A avec 1 x 4 A ou une connexion codée M12-L avec 2 x 16 A et avec une fonctionnalité de chaînage simple.

Les produits