Module de commande pour barres LED RVBB
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-519023160_light_stripes.jpg?v=-1431054633)
Créer n’importe quelle nuance de couleur
Ce module de commande pour barres LED RVBB d’ifm ouvre des possibilités illimitées en matière d’éclairage. Il permet de régler avec précision n’importe quelle nuance de couleur, ce qui est particulièrement efficace pour l’éclairage des logos d’entreprise.
La luminosité des barres LED peut également être adaptée à volonté pour réduire l’éblouissement lorsqu’elles sont utilisées comme indicateur d’état.
Commande via IO-Link ou signal de commutation
Grâce à l’intégration d’IO-Link, il est désormais possible de définir trois préréglages d’affichage différents, comprenant la couleur, la luminosité et le modèle de clignotement, qui peuvent être activés soit via IO-Link, soit via les entrées numériques du module de commande.
De plus, l’utilisation d’IO-Link permet de régler individuellement les valeurs pour chaque sortie. Cela assure une transition en douceur entre les valeurs de luminosité et les couleurs.