Transmetteur de température pour applications aseptiques et industrielles
Numérisez vos mesures de température
Le transmetteur de température convertit les valeurs de résistance des sondes de température en signaux analogiques et de commutation normalisés. Grâce à IO-Link, la valeur mesurée peut également être transmise sous forme numérique sans perte. Le transmetteur de température est donc un composant important pour le retrofit numérique d’installations existantes.
Applications multiples
Grâce au raccordement à 2, 3 ou 4 fils, le transmetteur de température peut être raccordé à tous les éléments Pt courants (Pt100/Pt1000) directement ou par câble de raccordement. Sa forme compacte convient également aux applications difficiles, car le transmetteur peut être monté à un endroit sûr, à l’écart de la sonde de mesure.
Plug & play
Si le transmetteur de température est raccordé à l’élément de mesure, il le reconnaît automatiquement. Si la mise à l’échelle de l’étendue de mesure préréglée en usine correspond aux exigences de l’application, aucun autre réglage n’est nécessaire. Mais l’utilisateur peut aussi adapter le cas échéant la mise à l’échelle, simplement par IO-Link.
Réduction des temps de montage et des sources d’erreur
Par l’emploi de deux raccords M12 standards, la difficulté de montage du transmetteur de température TP est réduite au minimum par rapport à un transmetteur en tête de sonde ou rail. Les sources d’erreur, comme les serre-câbles, sont supprimées.
Ajustement individuel
Pour une précision élevée et constante, vous pouvez ajuster individuellement le transmetteur de température après un calibrage. Pour cela, le TP offre une multitude de possibilités de réglage qui vous permettent d’harmoniser parfaitement votre système.