You probably do not come from: Canada. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Détecteur à ultrasons tout inox pour environnements sévères

Détecteur à ultrasons tout inox pour environnements sévères

Surveillance de niveau pour tout type d’application

Que ce soit dans des cuves ou des silos, qu’il s’agisse de liquides, de matières en vrac ou d’objets individuels : la mesure universelle de niveau ou de distance par ultrasons est fiable et précise. Mais même en l’absence de contact direct avec le fluide, des exhalations et vapeurs agressives peuvent fortement affecter le fonctionnement et la durée de vie d’un capteur. Ce n’est pas le cas avec le détecteur à ultrasons tout inox d’ifm. De la membrane au raccordement, il est entièrement protégé par une enceinte en acier inox résistante (V4A). Cela le rend insensible aux influences extérieures et prolonge sa durée de vie. Il est donc parfaitement adapté à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire et dans d’autres applications hygiéniques.

IO-Link inclus

IO-Link permet de transmettre la valeur de distance sous forme de valeur numérique et de régler la portée. Grâce à la rétro-information sur la qualité de l’écho, l’orientation du détecteur peut être optimisée lors de l’installation. De plus, la fiabilité fonctionnelle peut être surveillée en continu.

Les produits

Découvrez également notre gamme complète de capteurs à ultrasons.