• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Raccordement comme distributeur pneumatique

En raccordant les deux raccords process, l’appareil peut être utilisé comme distributeur pneumatique sans nécessiter d’adaptateurs supplémentaires.

Panoplie

Grâce au concept de montage bien conçu et à l’absence d’adaptateurs, le capteur de pression trouve sa place dans votre panoplie pneumatique et constitue un composant idéal pour le traitement de l’air comprimé.

Montage sur tableau de commande

L’appareil peut être intégré dans des tableaux de commande à l’aide du kit de montage E30574. La spécificité du kit de montage d’ifm : les clips de fixation se clipsent dans les encoches latérales de l’appareil, ce qui assure un positionnement durablement ferme et sûr dans son support.
Un montage sur panneau de plusieurs capteurs peut également être réalisé.

Fixation à une paroi arrière

À l’aide de deux vis à tête cylindrique, l’appareil peut être fixé de manière flexible et sans rail DIN à une paroi arrière. Pour ce faire, les vis à tête cylindrique sont d’abord vissées dans la paroi avant que l’appareil soit enfiché et encliqueté vers le bas. Pour terminer, les vis à tête cylindrique sont serrées en alternance jusqu’à ce que l’appareil soit bien à plat contre la paroi arrière.

Montage sur rail DIN

Avec l’adaptateur E30575, le capteur de pression peut être monté rapidement et facilement sur un rail DIN. Via une fonction de clipsage, l’adaptateur peut être placé sur le capteur sans vissage. Ensuite, l’adaptateur est fixé dans le rail métallique avec le capteur.

Montage sur tube

Via les deux raccords du capteur, il est possible de réaliser un montage flexible sur tube, adapté à vos besoins. Le raccord non utilisé de l’appareil est fermé à l’aide d’un obturateur.

Montage mural

Avec l’adaptateur pour montage mural E30576, le capteur peut être clipsé et déclipsé rapidement et facilement sans outil. En utilisant les alésages supérieurs, il est en outre possible de réaliser un montage sur table. Dans ce cas, le capteur est légèrement incliné de manière à faciliter la lecture de l’afficheur, en particulier en cas de montage en profondeur. Avec cet adaptateur, un montage en série est également possible.