Livre blanc « La digitalisation des engins mobiles gagne du terrain »
Les entreprises qui utilisent des engins mobiles font souvent face à de grands défis : Les projets de construction sont soumis à des délais serrés, les travaux réalisés dans les domaines de l’agriculture et de la sylviculture doivent être documentés de manière exhaustive, l’utilisation des machines municipales doit être optimale et la remontée des données en continu joue un rôle de plus en plus important dans le secteur de la logistique et du transport. Lors du développement d’engins mobiles modernes, la digitalisation constitue une clé du succès. Elle peut contribuer à accroitre l’efficacité et offre également des opportunités pour de nouveaux modèles commerciaux.
Une pelleteuse dans le cloud, quel intérêt ?
- Les exploitants d’engins mobiles dans les secteurs de la construction, de l’agriculture, de la sylviculture, du transport et de la logistique ainsi que les collectivités locales sont à la recherche de gains et d’efficacité.
- La mise en réseau d’engins mobiles et leur intégration dans des systèmes IIoT offrent non seulement une efficacité accrue, mais ouvrent également la voie à de nouveaux modèles commerciaux pour les fabricants de machines et les exploitants.
- La condition préalable est une communication continue au sein de l’engin mobile, entre les différentes machines et avec les systèmes supérieurs, jusqu’au cloud.
- Les capteurs, les contrôleurs et les appareils de communication en constituent la base.
- Au niveau de l’interface utilisateur, des concepts de fonctionnement innovants (3D/RA) permettent d’améliorer encore l’efficacité.