- Avantages d'IO-Link
- Intégration dans le système
- Paramétrage
Paramétrage des capteurs IO-Link
moneo configure: le progiciel de paramétrage
Le logiciel intelligent pour la gestion IO-Link
- Efficace :paramétrage centralisé de tous les capteurs IO-Link avec un seul outil logiciel. Pour tous les fabricants.
- Intelligent :reconnaissance automatique des appareils IO-Link
- Pratique:l’administration des ensembles de paramètres est plus facile que jamais
- Direct:accès direct aux capteurs IO-Link sans détour via l’API
Vous pouvez choisir entre la version autonome gratuite moneo configure free comme introduction au paramétrage simple et la licence de module moneo configure payante qui vous permet la combinaison avec d’autres modules moneo.
moneo blue : l'application pour le paramétrage et le diagnostic mobiles
L'application pour l'adaptateur Bluetooth EIO330
- Informatif et efficace :vérifier les valeurs process et les événements de tous les appareils IO-Link connectés à un maître ifm et paramétrer les capteurs à l'aide d'une application gratuite (iOS et Android) lorsque vous êtes en déplacement.
- Simple:paramétrage graphique facile pour de nombreux capteurs.