- Solutions système
- Refroidissement
La protection complète pour le système de refroidissement de vos machines
Pour des processus fiables : Surveillance et maintenance préventive conditionnelle de l'alimentation en eau de refroidissement.
Diagnostic continu :
L'apport de chaleur/de froid, le débit ainsi que les heures de fonctionnement réel sont surveillés.
Détection précoce :
Détection de souillures et de fuites ou de pinces de soudage arrachées.
Efficacité maximale :
Diagnostic permanent de souillures, par ex. dans le filtre ou sur la pince de soudage.
Intégration facile :
ifm fournit des solutions individuelles pour différents types de systèmes de refroidissement.
C'est très facile :
- Configurez votre application.
- Envoyez-nous votre demande ou commandez la solution configurée directement via notre boutique en ligne.
- Disposez de la surveillance de l’état de votre machine, constatez les dérives suffisamment tôt et optimisez votre production et votre maintenance.
Avez-vous des questions sur la mise en service ou le montage ? N'hésitez pas à nous contacter !
Vous pouvez joindre notre service clients du lundi au vendredi de 8h à 18h au 09 70 15 30 01 (appel gratuit). Nous serons heureux de vous renseigner.
Solutions complètes ifm – domaines d'application
Surveillance de systèmes de refroidissement, par ex. sur :
- Presses à injecter
- Machines-outils avec refroidissement de la broche
- Pinces de soudage de robot
- Echangeurs thermique
- Tous types de machines comprenant des systèmes de refroidissement et de chauffage
Solutions complètes ifm systèmes de refroidissement
- Capteur de débit
- Capteur de température
- Alimentation à découpage 24 V
- Maître IO-Link
- Câble de raccordement avec prise / logiciel de paramétrage pour électronique de diagnostic
En option
LR SMARTOBSERVER Visualisation et alarme
Réduction des coûts
Maintenance préventive conditionnelle selon les besoins au lieu d'intervalles fixes d'inspection. L'échange de composants devient planifiable.
Eviter des temps d'arrêt intempestifs
Détection précoce de tuyaux pliés ou détachés, de colmatages par des particules présentes dans le circuit d'eau de refroidissement ou de fuites dans le tube ou dans le système de tuyaux mobiles.
Optimiser les processus
Acquisition de données et analyse. Maintenance adaptée aux besoins.
Réalisation indépendante du service informatique de la société
Solutions complètes du capteur à l'outil d'analyse connectable en réseau, en passant par l'évaluation. Possibilité de mise à l'échelle : L'extension à d'autres applications et / ou la communication avec des systèmes ERP sont possibles.