You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Produkte
  2. Industrielle Kommunikation
  3. AS-Interface Master

AS-Interface Master

  • Vereinfachung der Anlageninstallation mit Hilfe des Verdrahtungssystems AS-Interface
  • AS-Interface - die perfekte Ergänzung für verschiedenste Feldbusse oder industrielles Ethernet
  • Grafische Bedienoberflächen für übersichtliche Konfiguration und Diagnose
  • Leistungsfähige Controller und Gateways

Aktuator-Sensor-Interface (AS-i)

Das Aktuator-Sensor-Interface (AS-i) ist ein herstellerübergreifender Standard für den Anschluss von Aktuatoren und Sensoren der ersten Feldebene.
AS-Interface hat sich als wirtschaftliches Verdrahtungssystem in der Automatisierungstechnik etabliert. Ein zweiadriges Flachkabel überträgt Daten und Energie. Damit wird der Verdrahtungsaufwand drastisch reduziert, da die herkömmliche Parallelverdrahtung jedes einzelnen Sensors beziehungsweise Aktuators zur Steuerung hin entfällt. Hierdurch spart der Anwender auch eine Vielzahl von Klemmen, Verteilerkästen, Ein-/Ausgangskarten und Kabelsträngen.
Die AS-i Gateways steuern zuverlässig den Datenaustausch zur Sensor-/Aktuator-Ebene und kommunizieren schnell mit der übergeordneten Steuerungsebene. Sie können als eigenständige dezentrale Steuerung oder als Gateway zu den gängigsten Feldbussen eingesetzt werden.
Das Sortiment umfasst Schnittstellen mit EtherNet/IP, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT oder CANopen.