You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Produkte
  2. IIoT Lösungen
  3. Parametriersoftware

Parametriersoftware

  • Schnelle Inbetriebnahme von Sensoren
  • Komfortable Einstellung von Parametern
  • Intuitive, benutzerfreundliche Bedienung

Parametriersoftware

Das Portfolio der ifm Parametriersoftware erstreckt sich über ein breites Anwendungsfeld. Dazu gehören zum einen Lösungen für die Parametrierung und Inbetriebnahme von IO-Link Devices, von 1D/2D-Codelesern, 3D-Kameras sowie RFID-Lese-/Schreibköpfen und der Diagnoseelektronik VSE für die Schwingungsüberwachung.

Die übersichtliche Online- und Offline-Parametrierung aller IO-Link Geräte, auch herstellerübergreifend, ist mit nur einem Softwaretool, dem moneo configure, möglich.

Die Apps dienen den AS-i Mastern (AC14) zur Parametrierung und Inbetriebnahme von IO-Link-Sensoren, 1D/2D-Codelesern, 3D-Kameras und RFID-Lese-/Schreibköpfen. Darüber hinaus gibt es Apps zum Sammeln und Abspeichern von Prozessdaten aus AS-i IO-Link-Modulen und für die Verwaltung von AS-i Konfigurationen.

Die Bediensoftware für den Objekterkennungssensor O2D und den Objektinspektionssensor O2V dient zur einfachen und direkten Einrichtung der Geräte.

Der Objektinspektionssensor O2V unterscheidet zwischen den Betriebsarten "Anwendungen", "Monitor" und "Service". Die Auswahl einer Betriebsart erfolgt mit der Bediensoftware.

Die OPC-Server-Software stellt eine Schnittstelle zur Verfügung, um die Daten der Diagnoseelektronik VSE und des Codelesers von ifm standardisiert in ein übergeordnetes System einzubinden