• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. AC1305

AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: AC1365 Produktvergleich: AC1305 / AC1365 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • asi
  • cul
Einsatzbereich
Applikation Dezentrale Steuerung; PROFIBUS DP-Gateway
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 24 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Isolationsfestigkeit [V] 500
Stromaufnahme [mA] < 500
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] 10
Max. Leistungsaufnahme [VA] 10
Anzahl AS-i Master 1
Potentialtrennung ja
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Übertragungsstandard EN 50170
Übertragungsrate 12 MBaud
Protokoll Profibus DP
Verwendungstyp Datenübertragung
Hinweis zu Schnittstellen
Diagnosefunktion
RS232
Anzahl der RS232 Schnittstellen 1
Übertragungsrate 9600...115200 Baud
Steckertyp RJ11
Verwendungstyp Programmierung
Hinweis zu Schnittstellen
galvanisch getrennt
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...60
Lagertemperatur [°C] -20...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 95
Schutzart IP 20
AS-i Kennwerte
AS-i Version 2.1
AS-i Master Profil M3
AS-i Zertifikat 61103
Mechanische Daten
Gewicht [g] 544,4
Gehäuse Klemmschienengehäuse
Werkstoffe Aluminium; Stahlblech verzinkt
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 2 x LED, rot
2 x LED, grün
2 x LED, gelb
Vollgrafik-LCD-Display
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück