- Produkte
- AC2634
E/A-Modul für den Feldeinsatz
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
E/A-Modul für den Feldeinsatz
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
- Prozessdaten, Konfiguration und Diagnose über PROFIBUS DP
- Direkte Einbindung in die Anlage
- Robuste Ausführung mit Vollverguss für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Einfache Inbetriebnahme über GSD-Datei
- Für den direkten Anschluss von bis zu vier Pt100-Temperatursensoren an PROFIBUS DP
Auslaufartikel
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der Pt100-Eingänge: 4 |
---|---|
Messbereich [°C] | -200...850 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...29 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 110 |
Potentialtrennung | nein |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der Pt100-Eingänge: 4 |
---|
Eingänge
Anzahl der Pt100-Eingänge | 4 |
---|---|
Sensorversorgung der Eingänge | aus Betriebsspannung |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [°C] | -200...850 | ||
---|---|---|---|
Hinweis zum Messbereich |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Messfehler [% vom Endwert] | < ± 1 |
---|
Schnittstellen
Übertragungsrate | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 308 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA 6; Vergussmasse: PU; Kontaktstifte: Messing vergoldet |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - PROFIBUS
Steckverbindung: M12; Codierung: B |
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Anschluss | Steckverbindung: M12; Codierung: A |
---|
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
Steckverbindung: M8; Codierung: A |