AS-Interface Schaltschrankmodul
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
AS-Interface Schaltschrankmodul
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
Einsatzbereich
Applikation | Schaltschrankeinbau |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 157 |
Verpolungsschutz | ja |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Zusätzliche Spannungsversorgung | optional |
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA] | 550; (AUX) |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 4 |
---|
Ausgänge
Anzahl der analogen Ausgänge | 4; (Anschluss von 2- oder 4-Draht-Aktuatoren) |
---|---|
Analogausgang Strom [mA] | 0...20 |
Max. Bürde [Ω] | 600 |
Max. Spannungsabfall über Bürde bei Nennstrom [V] | 10 |
Überlastfest | ja |
Auflösung Analogausgang | 16 (1 bit = 1 µA) |
Aktuatorversorgung der Ausgänge | AS-i / AUX |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...75 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 |
Schutzart | IP 20 |
Schutzart Klemmen | IP 20 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL-Zulassung |
|
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i Adressierung | Adressierbuchse |
Erweiterter Adressiermodus | nein |
AS-i Master Profil | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.6 |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID-Code [hex] | 3.6 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 202,1 |
---|---|
Montageart | Tragschienenmontage |
Werkstoffe | PC-GF20 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Stiftleisten: 4 x ; Rastermaß: 5,0 mm |
---|