- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- Feldbus-Komponenten
- IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Lebensmittelindustrie
- AL1307
IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle
AL1307
IO-Link Master DL PN 8P IP69K
IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle
AL1307
IO-Link Master DL PN 8P IP69K
- Trennung zwischen Automatisierungs- und IT-Netz
- Zuverlässige Übertragung von Maschinendaten, Prozessparametern und Diagnosedaten an die Steuerung
- Mit PROFINET- und getrennter MQTT JSON Schnittstelle
- Hohe Schutzart für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Für den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Devices
Einsatzbereich
Applikation | Hygienebereich; E/A-Module für den Feldeinsatz |
---|---|
Durchschleiffunktion | Feldbusschnittstelle |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...28 DC; (US ; nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 300...3900; (US) |
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 3,6 |
---|
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 16; (konfigurierbar) |
---|---|
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der digitalen Ausgänge: 8 |
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
Schaltpegel High [V] | 11...28 |
Schaltpegel Low [V] | 0...5 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 300 |
Kurzschlussfest | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; IO-Link |
---|
Übertragungsstandard | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungsrate | 100 MBit/s | |||||||||
Protokoll | PROFINET | |||||||||
Werkseinstellungen |
|
|||||||||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungsrate | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | MQTT JSON | ||||
Werkseinstellungen |
|
||||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Übertragungstyp | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Anzahl Ports Class A | 8 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | ||||
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K) | ||||
Schutzart (NEMA 250) | 6P | ||||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||||
Chemische Medien |
|
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 76 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 427,1 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA grau; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Werkstoff Dichtung | EPDM |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
PROFINET X21, X22 | Steckverbindung: M12; Codierung: D; Dichtung: EPDM |
---|
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
IO-Link Port Class A X01...X08 | Steckverbindung: M12; Codierung: A; Dichtung: EPDM |
---|
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
X31 | Steckverbindung: M12; Codierung: A |
---|