Einsatzbereich
Applikation |
Hygienebereich; E/A-Module für den Feldeinsatz |
Durchschleiffunktion |
Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
20...28 DC; (US ; nach SELV/PELV) |
Stromaufnahme [mA] |
200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Schutzklasse |
III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] |
3,6 |
Strombelastbarkeit gesamt (UL) [A] |
3,2 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Eingänge: 16 |
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge |
16; (Typ 2 gemäß IEC 61131-2) |
Schaltpegel High [V] |
11...30 |
Schaltpegel Low [V] |
0...5 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge |
ja |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten |
Zählerfunktion |
Funktionen und Parameter |
Funktion |
CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) |
Anzahl |
8 (1 Zähler pro Port) |
Zählfrequenz |
4500 Hz |
Hauptzähler |
32 Bit (0…4.294.967.295) |
Batch-Zähler |
16 Bit (0…65.535) |
|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle |
Ethernet |
Ethernet - EtherNet/IP
Übertragungsstandard |
10Base-T; 100Base-TX |
Übertragungsrate |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokoll |
EtherNet/IP |
Werkseinstellungen |
IP-Adresse: 192.168.1.250 |
Subnetzmaske: 255.255.255.0 |
Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0 |
MAC-Adresse: siehe Typenschild |
|
Hinweis zu Schnittstellen |
DHCP, BOOTP, static |
DLR (Device Level Ring) |
Unterstützte Netzwerk-Topologien: Linie |
Ring |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...60 |
Lagertemperatur [°C] |
-25...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] |
90 |
Schutzart |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K) |
Schutzart (NEMA 250) |
6P |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Chemische Medien |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Schockfestigkeit |
|
Vibrationsfestigkeit |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [Jahre] |
129 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
437 |
Werkstoffe |
Gehäuse: PA grau; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Werkstoff Dichtung |
EPDM |
Zubehör
Lieferumfang |
Verschlusskappe: 1 x M12, Edelstahl, E12542 |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
Steckverbindung: M12; Codierung: D; Dichtung: EPDM |
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Digital Input X1...X8 |
Steckverbindung: M12; Codierung: A; Dichtung: EPDM |
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung IN
XD1 |
Steckverbindung: M12; Codierung: L |
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung OUT
XD2 |
Steckverbindung: M12; Codierung: L; Dichtung: EPDM |