- Produkte
- Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
- Steuerungen
- Steuerungen mit hohen Schutzanforderungen
- CR0709
ecomatController
CR0709
ecomatController/60/Std.
ecomatController
CR0709
ecomatController/60/Std.
- Leistungsfähige 32-Bit Triple-Core Controller mit großem Applikationsspeicher
- Mit vielen multifunktional konfigurierbaren Ein- und Ausgängen
- Leistungsfähige CAN- und Ethernet-Schnittstellen für vielfältige Kommunikationsaufgaben
- Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS 3.5
Produktmerkmale
Gesamtzahl Eingänge | 32 |
---|---|
Gesamtzahl Ausgänge | 28 |
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; CAN; RS232 |
Schutzart | IP 65; IP 67; (bei gesteckten Steckern mit Einzeladerabdichtung und gesteckten M12 Anschlusssteckern oder Dichtkappen: IP 67) |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC; (t < 10 s: 36 V) |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 12 / 24 |
Stromaufnahme [mA] | < 400 |
Leistungsaufnahme [W] | 8; (VBB30) |
Verpolungsschutz | ja; (bei Versorgung durch Bordnetz / Batterie) |
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 60 |
---|
Eingänge
Gesamtzahl Eingänge | 32 |
---|---|
Anzahl der Frequenzeingänge | 8 |
Anzahl der Widerstandseingänge | 4 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 32 |
Anzahl der analogen Eingänge | 16 |
Anzahl |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker ST A |
|
||||||||||||||||||||
Frequenzeingang |
|
||||||||||||||||||||
Frequenzeingang |
|
||||||||||||||||||||
Frequenzeingang |
|
||||||||||||||||||||
Frequenzeingang |
|
||||||||||||||||||||
Frequenzeingang |
|
||||||||||||||||||||
Frequenzeingang |
|
||||||||||||||||||||
Analogeingang |
|
||||||||||||||||||||
Digitaleingang |
|
||||||||||||||||||||
Digitaleingang |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker ST A |
|
||||||||||||||||||||
Analogeingang |
|
||||||||||||||||||||
Analogeingang |
|
||||||||||||||||||||
Analogeingang |
|
||||||||||||||||||||
Analogeingang |
|
||||||||||||||||||||
Digitaleingang |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker ST A |
|
||||||||||||||||||||
Digitaleingang |
|
||||||||||||||||||||
Widerstandseingang |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker ST A |
|
||||||||||||||||||||
Digitaleingang |
|
Anzahl |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitaleingang |
|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 28 |
---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 27 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Anzahl der PWM Ausgänge | 27 |
Anzahl der PWM-I Ausgänge | 18 |
Anzahl der H-Brücke Ausgänge | 6; (3 x 2) |
Anzahl |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker ST A |
|
||||||||||||||
Ausgangsgruppenschalter |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Ausgang |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Ausgang |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM-I Ausgang |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalausgang |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalausgang |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Ausgang |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM-I Ausgang |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalausgang |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Ausgang |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM-I Ausgang |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalausgang |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
PWM Ausgang |
|
||||||||||||||||||||||||||
Digitalausgang |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Sensorversorgung |
|
||||||||||||||||||||||||||
Sensorversorgung |
|
Anzahl |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker ST A |
|
||||||||||||||||
Analogausgang |
|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | CODESYS 3.5 |
---|---|
SPS Funktion nach IEC 61131-3 | ja |
Betriebssystem | Echtzeit-Betriebssystem |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; CAN; RS232 |
---|---|
Anzahl der CAN Schnittstellen | 4 |
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 2 |
Anzahl der RS232 Schnittstellen | 1 |
Übertragungsrate | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokoll | CANopen; SAE J1939; freies Protokoll | |
Profil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Werkseinstellungen |
|
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Übertragungsrate | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Protokoll | TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP | |
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Übertragungsrate | 9,6...115,2 kBit/s | |
---|---|---|
Werkseinstellungen |
|
Umgebungsbedingungen
Gehäusetemperatur [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 | ||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) | ||
Max. Höhe über NN [m] | 3000 | ||
Schutzart | IP 65; IP 67; (bei gesteckten Steckern mit Einzeladerabdichtung und gesteckten M12 Anschlusssteckern oder Dichtkappen: IP 67) | ||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||
Chemische Medien |
|
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||
Salzsprühnebeltest |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1455,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Montageart | Schraubmontage; (4 x M6) |
Abmessungen [mm] | 219 x 203 x 47 |
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminiumdruckguss passiviert |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Anzeige |
|
---|
Anzeige |
|
---|
Anzeige |
|
---|
Hardware
Prozessor | 32-Bit Triple-Core |
---|---|
Arbeitsspeicher | 2,7 MByte RAM |
Massenspeicher | 9 MByte Flash |
Remanenter Speicher | 10 kByte |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - CAN0
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Elektrischer Anschluss - CAN1 / RS232
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
ETH0 / ETH1 | Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: D |
---|
Elektrischer Anschluss - ST A
Anschluss | Steckverbindung: 1 x AMP; Codierung: A |
---|