- Produkte
- Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
- E/A-Module
- Geräte mit optionaler Programmierbarkeit und M12- oder DEUTSCH-Steckverbindung
- CR2040
Eingangs-Modul für mobile Arbeitsmaschinen
CR2040
ioControl/In 16/M12
Eingangs-Modul für mobile Arbeitsmaschinen
CR2040
ioControl/In 16/M12
- Dezentraler Anschluss von Sensoren und Aktuatoren
- Mit vielen multifunktional konfigurierbaren Eingangskanälen
- Leistungsfähige CAN-Schnittstelle für vielfältige Kommunikationsaufgaben
- Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS
- Hohe Schutzart für die Anforderungen mobiler Arbeitsmaschinen
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 12 / 24 |
Stromaufnahme [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; maximal: 300 mA) |
Verpolungsschutz | ja |
Überspannungsschutz | ja; (36 V: t ≤ 10 s) |
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 16 |
---|---|
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der analogen Eingänge: 8; Anzahl der Frequenzeingänge: 4; Anzahl der Widerstandseingänge: 4 |
Eingänge
Gesamtzahl Eingänge | 16 |
---|---|
Anzahl der Frequenzeingänge | 4 |
Anzahl der Widerstandseingänge | 4 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 16 |
Anzahl der analogen Eingänge | 8 |
Analogeingang Strom [mA] | 0...20 |
Analogeingang Spannung [V] | 0...32 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | CODESYS 2.3 |
---|---|
SPS Funktion nach IEC 61131-3 | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | CAN | ||
---|---|---|---|
Anzahl der CAN Schnittstellen | 2 | ||
Übertragungsrate | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protokoll | CANopen; SAE J1939; freies Protokoll | ||
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Werkseinstellungen |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 98 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 635,5 |
---|---|
Montageart | Montage über Schraubverbindungen |
Abmessungen [mm] | 234 x 76 x 37 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA6/6.6; Anzeige: PA; Tasten: Silikon |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Bedienelemente |
|
Hardware
Prozessor | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
Arbeitsspeicher | 592 kByte |
Massenspeicher | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - CAN IN
CAN IN | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Elektrischer Anschluss - CAN OUT
CAN OUT | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Elektrischer Anschluss - Eingänge
Con. 1...8 | Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Elektrischer Anschluss - Versorgung / CAN-Schnittstelle
X1 | Steckverbindung: 1 x AMP-Anschlussstecker (TE-AMP 1745078-1); Kontakte: verzinnt |
---|