Kompakte Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
Kompakte Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Zuverlässige berührungslose Überwachung der Drehzahl auf Sollwertunterschreitung
- 2 in 1: Drehzahlauswertung und Sensor in einem kompakten Gehäuse
- Einfache Einstellung des Schaltpunktes mittels Teach-Taste oder IO-Link
- Mit IO-Link zur Übertragung von Signalen und Diagnosedaten
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Schaltabstand [mm] | 8 |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 76,4 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Applikation | Auswertung von rotierenden und linearen Bewegungen auf Sollwertunterschreitung; Blockieren |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 15 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | ||||
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 | ||||
Werkseinstellung |
|
||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||
Überlastfest | ja |
Ausgangssignal | Schaltsignal |
---|---|
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Ausgangssignal | Impulssignal; Schaltsignal; (parametrierbar) |
---|---|
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | < 500 |
Impulsausgang | externe Auswertung der Bedämpfungsimpulse |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 8 |
---|
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Einstellbereich [Imp/min] | 3...24000 |
Messprinzip | induktiv |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 10 |
Hysterese [% von Sp] | 10...30 |
Wiederholgenauigkeit IO-Link [%] | 1; (von Messbereichsendwert) |
Temperaturdrift | ± 10 %; (von Messbereichsendwert) |
Reaktionszeiten
Anlaufüberbrückung [s] | 0...15; (Schrittweite: 1 s; Default: 10 s) |
---|---|
Max. Bedämpfungsfrequenz [Imp/min] | 60000 |
Anlaufüberbrückung [s] | 0...30; (Schrittweite: 100 ms; Default: 10 s) |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profile | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3,7 | ||||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Einschaltzyklenzähler; Betriebsstundenzähler; interne Temperatur; Anwendungsspezifische Markierung | ||||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||||||
Hinweis |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV |
|
||||||||||
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||
Salzsprühnebeltest |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 471 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 75 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 76,4 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: PA; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 35 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|