- Produkte
- E10807
Einsatzbereich
Ausführung | mit Festanschlag |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 96,5 |
---|---|
Montagehinweis | Sensor mit aktiver Fläche nach rechts ausrichten (siehe Maßzeichnung) |
Abmessungen [mm] | M24 x 1,5 |
Gewindebezeichnung | M24 x 1,5 |
Innendurchmesser [mm] | 18 |
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; Muttern: Messing weißbronze-beschichtet |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 7; (Befestigungsmuttern: 40) |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|