Konfektionierbare Buchse
E10886
SDOAK190MSSFKPG
Konfektionierbare Buchse
E10886
SDOAK190MSSFKPG
- Für Zentralverteiler mit M23-Steckverbindung
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 7,5 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 148,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 51 x 26 x 58 |
Werkstoffe | Messing vernickelt |
Werkstoff Griffkörper | Messing, vernickelt |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Lötanschluss: ...1 mm²; Leitungsmantel: Ø 10...14 mm |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M23, abgewinkelt; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt |
---|