Klemmhalter mit Festanschlag
E11115
FIXING/M18/MODUL/MS/END STOP
Klemmhalter mit Festanschlag
E11115
FIXING/M18/MODUL/MS/END STOP
- Festanschlag für definierte Einbauposition
- Für die Montage von Sensoren in Zylinderbauform
- Einfacher und schneller Austausch ohne erneute Justage
- Zuverlässiger Schutz vor Beschädigung
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Auslaufartikel
Auslaufdatum: 30.09.2024
Auslaufdatum: 30.09.2024
Alternativartikel: E12745 Produktvergleich: E11115 / E12745 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Ausführung | mit Festanschlag |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 66,5 |
---|---|
Montagehinweis | Sensor mit aktiver Fläche nach rechts ausrichten (siehe Maßzeichnung) |
Abmessungen [mm] | M22 x 1 |
Gewindebezeichnung | M22 x 1 |
Innendurchmesser [mm] | 18 |
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; Muttern: Messing weißbronze-beschichtet |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 7; (Befestigungsmuttern: 20) |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|