• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Konfektionierbar
  4. Konfektionierbare Buchsen
  5. E11774

Konfektionierbare Buchse

E11774

SDOGH050MSSFKPG

Konfektionierbare Buchse

E11774

SDOGH050MSSFKPG

  • Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Sicherer Kabelanschluss mittels Schraubklemmen
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...100
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [g] 29,9
Abmessungen [mm] 20 x 20 x 46
Werkstoffe PA
Werkstoff Griffkörper PA
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet