• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Anschlusskabel mit offenem Kabelende
  4. Anschlusskabel mit Buchse
  5. E12166

Anschlusskabel mit Buchse

E12166

ADOGH080MSS0005B08

Anschlusskabel mit Buchse

E12166

ADOGH080MSS0005B08

  • 8-poliger Anschluss
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Zuverlässige Übertragung der Sensorsignale
  • Großer Betriebstemperaturbereich
Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert. Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Schleppketteneignung
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...80
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 292,5
Abmessungen [mm] 15 x 15 x 43
Werkstoffe Gehäuse: TPU schwarz
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 15 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3 m/s
Biegezyklen > 1 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 30 °/m
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PUR, schwarz; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 1...1,5 Nm